Smarter
Mobility

Die Zukunft der Mobilität ist smarter – sie verspricht saubere, nachhaltige und geräuscharme Mobilitätslösungen. Führend auf diesem Gebiet leistet ABB einen wichtigen Schritt zu einer emissionsfreien Zukunft: Smarte  Schnellladesysteme an Tankstellen, Autobahnraststätten oder zu Hause sorgen dafür, dass der Traum von elektrischen Autos, Bussen, Lastkraftwagen, Schiffen, ja sogar Rennautos in Erfüllung geht. 

 

LADEINFRASTRUKTUR

Laden ist das neue Tanken. Schnell, einfach und überall verfügbar. Dort, wo Sie gerade sind. Gewohnt flexibel bleiben mit Elektromobilität.

infographic-mobility

Ladesysteme für
jeden Einsatz

DC-Schnellladesysteme

Mit mehr als 6.000 vernetzten Lade­stationen in über 50 Ländern ist ABB heute weltweiter Marktführer bei Schnellladelösungen für Elektro­autos. Die Ladestationen lassen sich ganz einfach an jede Service- oder Bezahl­anwendung anschließen. Die Firmware der Stationen wird regel­mäßig aktualisiert. 

Terra 53 Serie

Die DC-Ladestation Terra 53 eignet sich für Autobahnraststätten, Tank­stellen, den Autohandel, Filialen und stark frequentierte innerstädtische Bereiche.

  • Zeitbedarf: 15–30 Minuten,
    abhängig von Größe und
    Ladezustand der Batterie

EVLunic – AC-Wandladestationen

Die Wandladestationen, die Ihr Elektroauto bequem zu Hause laden, arbeiten mit Wechselstrom. Je nach Anwendungsfall sind AC-Varianten von 4,6 kW bis 22 kW verfügbar. Die Ladezeit beträgt vier bis acht Stunden, abhängig von Größe und Ladezustand der Batterie.

  • Mit allen gängigen Elektro- und
    Hybridfahrzeugen kompatibel
  • Platzbedarf und Kosten gering

Flexibel und
unabhängig

Über Nacht laden und am
Morgen in ein vollgeladenes
Elektro­auto einsteigen.

Formel E

Zwei Pioniere
ge­stalten die Zukunft
der Mobilität

Als Titelsponsor der Rennserie ABB FIA Formel E Meisterschaft stellt ABB seine Kompetenzen in den Bereichen Stromnetze, Elektromobilität und Schnellladelösungen in den Dienst des elektrischen Motorsports. Die FIA Formel E Meisterschaft ist die weltweit erste Motorsportserie für rein elektrisch betriebene Rennwagen. Es handelt sich jedoch um weit mehr als nur eine Rennserie: Die Formel E bietet die einmalige Chance, nachhaltige Technologien in den Bereichen Energieerzeugung und -übertragung sowie Elektromobilität für den Alltagsgebrauch zu entwickeln und zu testen. Gemeinsam mit der Formel E gestaltet ABB die Zukunft der Elektromobilität, nicht nur im Motorsport, sondern auch im Alltag.

abb-formula-e

Formel E und ABB bringen
Spannung auf die Straßen der
Welt. Alle Termine, alle Rennen –
die Saison 2018 im Überblick.

MÄR.

formel-e-line1-9x363-abb

Punta Del Este
17|03

APR.

formel-e-line2-9x201-abb

Rom
14|04

APR.

formel-e-line1-9x363-abb

Paris
28|04

MAI

formel-e-line2-9x201-abb

Berlin
19|05

JUNI

formel-e-line1-9x363-abb

Zürich
10|06

JULI

formel-e-line2-9x201-abb

New York
14–15|07